메인
제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어|
  • Eng
  • 机器人落地“最优解” 思岚科技以技术驱动产业发展

    2021/3/4 08:57:14

    近年来,随着机器人相关产业链的发展与突破,服务机器人在各大应用场景中已实现成功落地。作为一种技术驱动型产业,服务机器人能实现理想落地,核心技术是关键。

     

    与人工配送相比 无人配送机器人有哪些优势?

    2021/3/2 02:13:46

    受益于人工智能、大数据、通信等技术的进步,无人配送模式得以兴起。以机器人、无人机等为载体的配送迎来大规模发展,无人配送的背后不只是一台机器,而是一整套复杂精密的计算系统,系统背后是看不见的平台和生态圈。

    据专业数据显示,在物流配送的末端环节,存在人难找、门难进等问题,因此占据配送员单次配送时长的20%-40%,如何打通最后一公里的配送问题,做到降本增效呢?

    机器人如何构建出一张“完美”地图?

    2021/2/26 02:44:12

    在享受服务机器人带来便利的同时,也许你会碰到机器人走着走着,突然停下来,或是突然来个转弯,不能正确导航带你到达目的地。这时,你是不是觉得这个机器人超“坏”的。但其实,机器人能有什么坏心思?他只不过是少一张准确的地图,帮他定位导航而已!

    机器人如何构建一张完美地图

    如何快速低成本构建智能移动机器人?

    2021/2/24 02:42:49

    移动机器人历经了数年的发展,已逐渐从最初的遥控式移动向智能化移动迈进,并在医院、餐厅、酒店、写字楼等场景下探索出成功的应用模式。

    如何快速低成本构建智能移动机器人

    突破性能及成本局限 思岚科技让智能移动机器人加快落地步伐

    2021/2/19 06:59:17

    相较于自动驾驶激光雷达,机器人用激光雷达价格更低,落地应用更快。2020年是不平凡的一年,新冠疫情催生了服务机器人市场需求爆发,激光雷达作为服务机器人定位导航的核心传感器,也迎来了发展的新浪潮。

    思岚科技激光雷达系列

    top