메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • Phoebus

    치수 및 무게

    • Phoebus P4M11 치수 및 무게

      모델:P4M11
      중량:105kg
      치수:780mm*506mm*270mm

    • Phoebus P4M21 치수 및 무게

      모델:P4M21
      중량:90kg
      치수:780mm*506mm*270mm

    제품 매개변수

    모델 P4M11 P4M21
    기본 사양 본체 외형 사이즈(mm) 780*506*270
    자체 무게 ≤105kg ≤90kg
    최대 하중/잭킹 하중(KG) 300 300
    최태 리프팅 높이(mm) 60 /
    최소 리프팅 시간(s) 4 /
    만재 최대 속도 1.2m/s
    내비게이션 포인트 도착 정밀도 <±40mm,2°
    말단 포지셔닝 정밀도 <±10mm,1°
    센서 사양 레이저레이더 RPLIDAR S3E, 측정 범위0-40m(90%reflection), 정밀도 ±3cm
    수량: 2,대각선 배치
    Depth 카메라 수량: 1. 1개 추가 설치 가능
    1개 깊이 FOV: H:75±3°. V:51±3°. 탐측 거리: 0.3-3.5m
    전방 RGB 카메라 선택 가능
    Vslam모듈 선택 가능
    낮은 개소/벼랑 탐측 레이더 1
    산업 가장자리 터치 스위치 2
    성능 사양 구동 방식 이륜 차동 구동
    내비게이션 방식 레이저 Slam 내비게이션
    비전 SLAM(선택 가능)
    지도 해상도 5cm(기본). 1.5cm 해상도 선택 가능
    1회 최대 맵핑 면적(m) 500*500(5cm 해상도)
    300*300(1.5cm 해상도)
    말단 포지셔닝 방식 지지대 발 포지셔닝 방식(±20mm,±2°)
    위치 핀(±10mm,±1°)
    바닥 QR코드 방식(±10mm,±1°)(아직 미지원)
    marker위치 방안(L형, V형 등)(±10mm,±1°)(맞춤 지원 가능, 정확도는 실제 시나리오 테스트를 통해 결정됩니다)
    반사띠 보조 포지셔닝(±10mm,±1°)(지원, 정확도는 실제 시나리오 테스트를 통해 결정됩니다)
    배터리 유형 LFP배터리
    배터리 용량 30AH 24V
    배터리 수명 완전 충방전 2000회 순환 후 용량이 최초 용량의80%로 감소.
    충전 방식 수동 충전/자동 충전
    지속 시간 12h(무하중 운행)
    4.5h(전형적 작업 상황)
    충전 시간 30~80% 2h
    통신 방식 4G/WIFI/Lora/블루투스
    Phoebus 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼