메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • RPLIDAR S2

    치수 및 무게

    높이 : 38.5mm    중량 : 190g   치수 : 77 x 77 x 38.85mm

    RPLIDAR S2 치수

    제품 매개변수

    적용 시나리오 실내외 환경에 적합, 안정적인 햇빛 차단 기능
    제품 S2L S2 S2P S2E
    모델 S2M1-RxL S2M1-Rx S2M1-RxP S2M1-RxE
    반경측정 0.05-18m(90% 반사율) 0.05-30m(90% 반사율) 0.05-50m(90% 반사율) 0.05-30m(90% 반사율)
    0.05-8m(10% 반사율) 0.05-10m(10% 반사율) 0.05-15m(10% 반사율) 0.05-10m(10% 반사율)
    맹점측정 0.05m
    샘플링 속도 32000 회/초
    스켄 주파수 10Hz
    각도 분별율 0.1125°
    푸시업 각도 ±1.5°
    시스템 오차 ±30mm
    거리측정 분별력 13mm
    통신 인터페이스 URAT Serial(1M) URAT Serial(1M) URAT Serial(1M) Ethernet UDP(10/100M)
    작업전압 5V 12V
    소비전력 > 2W
    보호등급 IP65
    작업온도 -10℃-50℃
    주석: x는 1 혹은 2로, -각도의 부양각은 1(-1.5˚-0˚(0˚미포함)), +각도의 부양각은2(0˚-1.5˚(0˚포함))로 표시됩니다.
    RPLIDAR S2 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼