메인
제품 센터 제품 센터
응용 사례
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
생태계 협력
연락처
메인
제품 센터 제품 센터
뉴스 동향
구매 채널
다운로드 및 지원
회사 소개
加入我们
연락처
  • 한국어 |
  • Eng
  • SLAMKit

    SLAMKit의 치수

    SLAMKit의 치수

    License Card’s Size

    *LIDAR’s size depends on the specific LIDAR model

    제품 매개변수

    최대 매핑 영역 500000m 2 ~ 1200000m 2
    매핑 해상도 1cm、2.5cm、5cm(선택적)
    실시간 포지셔닝 오류(일반) ± 5mm,± 1°
    포지셔닝 안정성 지도 환경 변화율의 50 % 이상은 여전히 안정적으로 작동 할 수 있습니다.
    최대 범위 반경 50m(일반, 레이더 선택 결정에 따라 다릅니다)
    스캔 주파수 10 ~ 20Hz
    출력 주파수 찾기 20 ~ 100Hz
    RPLIDAR SLAMKit 개요에 대해 자세히 알아보기>
    top
    문의하기 버튼
    지원 이메일 버튼
    WhatsApp 버튼